プロダクトカードに戻る

販売店からのオファー

スペシャル・オファー: • 2.99% for 24 Months • 3.99% for 36 Months • 4.99% for 48 Months • 5.99% for 60 Months • CASH OFFER 5% off Additional ‘Cash Discount’ dollars can be used towards additional price discount, extended warranty, trade-in, CVAs, attachments, etc.
Ziegler CAT
MINNEAPOLIS

保証を超えた補償範囲

いくら最高に仕上げられた機械であっても、徐々に修理が必要になります。また、そういう状況は重要な仕事の最中や資金的に厳しい状況であったり、保証が切れた直後などの最悪の状況で起こります。機械保護プラン(EPP)の詳しいベネフィットに関しては詳細をご確認ください。